Printkortstik - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, montering: Lodning, Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Grunddele til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Poltal 2 til 4.
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200383
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
GTIN 4046356577113
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,914 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)