Endeplade - EH 52,5-C CS/ABS GY7035 - 2200324

Indbygningshus uden tilslutningsåbning, farve: grå, bredde: 52,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien EH
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredderne 22,5 mm ... 90 mm
  • Brændbarhedsklasse HB efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne eller på væggen

Varedata

Bestillingsnøgle 2200324
Pakningsstørrelse 10 STK
GTIN 4046356910156
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland IN (India)