Elektronikhus - ME 17,5 OT-FKDSO KMGY - 2200322

Indbygningshus, Overdel, farve: lysegrå, bredde: 17,5 mm, længde: 99 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2200322
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 670 (C-1-2013)
GTIN 4046356563871
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,490 g
Toldtarifnummer 85472000