Printkortklemme - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Printklemme, mærkestrøm: 22 A, mærkespænding: 250 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå. Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fjederkraftprintklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Push-in-tilslutningsteknik muliggør nem tilslutning.
  • Med 5 mm deling
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200315
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 153 (C_1_2013)
GTIN 4046356563802
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,950 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)