Elektronikhus - ME 22,5 UT/FE TBUS GY - 2200292

Indbygningshus, Underdel, farve: grå, bredde: 22,5 mm, længde: 99 mm, højde: 114,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2200292
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356554794
Toldtarifnummer 85472000