Grunddel - GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - 2200262

Grunddele, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, montering: Båndemballage SMD/THT/THR-modul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Passer til elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX
  • Poltal 2 og 3 passer til modulbredder på 17,5/35 mm og 22,5/45 mm.
  • Ortogonal skruestiktilslutning
  • Leveringsform: Kartonemballage, bulkgods eller båndemballage til automatiseret bestykning.
  • Delingsmål 7,25 mm til ubegrænset 600 V UL-godkendelse.
  • THR lodbar
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200262
Pakningsstørrelse 70 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 70 STK
Katalogside Side 511 (C_1_2013)
GTIN 4046356545297
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,280 g