Grunddel - MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - 2200251

Grunddele, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Båndemballage SMD/THT/THR-modul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • For elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Stikretning ortogonalt til printkortet.
  • Ortogonale grunddele til through-hole-reflow-proces.
  • 2-, 3- og 4-polet
  • Integreret sugeflade.
  • Leveres som standard i båndemballage, valgfrit som bulkgods.
  • Af polyamid, som er bestandigt over for høje temperaturer, til anvendelse i blyfrie loddeprocesser.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2200251
Pakningsstørrelse 230 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 230 STK
Katalogside Side 308 (C_1_2013)
GTIN 4046356546171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,178 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)