Elektronik-indbygningshus-komponent - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Sideelement (højre) med montagefod til bæreskinnen til UM-PRO-profiler med en printkortbredde på 72 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien UM-BASIC/UM-PRO
  • Universal-modulprofil af PVC (UM-BASIC) eller af PA (UM-PRO)
  • Fås i individuelle længder
  • Fås i modulbredderne 72 mm, 108 mm og 122 mm
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2200152
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHDAC -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 748 (C_1_2013)
GTIN 4046356547352
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,300 g
Toldtarifnummer 39269097