Elektronikhus - ME MAX 22,5 F G 3-3 BK - 2200042

Ikke noget billede til rådighed

Komplet hus uden ventilationsslidser, Komplet hus, Broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, Farve: sort, Bredde: 22,5 mm, Længde: 85 mm, Højde: 92 mm, Poltal tværforbindelser : 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2200042
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356497138
Toldtarifnummer 85389099