An error occured while your request was computed

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2199906
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356343589
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,900 g
Toldtarifnummer 85472000