Printkortklemme - MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - 2199773

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, Artikel med pinudgang i siden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME MAX.
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
  • Med 7,5 mm deling
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2199773
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 125 (C-1-2013)
GTIN 4046356464253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,890 g
Toldtarifnummer 85369010