Grunddel - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

Grunddele, Mærkestrøm: 16 A, Driftspænding (III/2): 630 V, Poltal: 2, Deling: 7,25 mm, Montering: SMD/THT/THR

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Poltal 2 og 3 passer til modulbredder på 17,5/35 mm og 22,5/45 mm.
  • Passer til elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX
  • Ortogonal skruestiktilslutning
  • Leveringsform: Kartonemballage, bulkgods eller båndemballage til automatiseret bestykning.
  • Delingsmål 7,25 mm til ubegrænset 600 V UL-godkendelse.
  • THR lodbar
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2199760
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495325
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,560 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland PL (Poland)