Stikdel - GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 2199757

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 2, pitch: 7.25 mm, connection method: Screw connection, color: light gray, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Passer til elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX.
  • Ortogonal skruestiktilslutning
  • Delingsmål 7,25 mm til ubegrænset 600 V UL-godkendelse.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2199757
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 508 (C_1_2013)
GTIN 4046356495332
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,468 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)