Grunddel - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

Grunddele, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,25 mm, montering: SMD/THT/THR

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Passer til elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX
  • Ortogonal skruestiktilslutning
  • Leveringsform: Kartonemballage, bulkgods eller båndemballage til automatiseret bestykning.
  • Delingsmål 7,25 mm til ubegrænset 600 V UL-godkendelse.
  • THR lodbar
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2199663
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 510 (C-1-2013)
GTIN 4046356495295
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,990 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland PL (Poland)