Stikdel - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Stikdel, Mærkestrøm: 16 A, Driftspænding (III/2): 1000 V, Poltal: 3, Deling: 7,25 mm, Tilslutning: Skruetilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Passer til elektronik-indbygningshuse ME / ME MAX.
  • Ortogonal skruestiktilslutning
  • Delingsmål 7,25 mm til ubegrænset 600 V UL-godkendelse.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2199553
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,290 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)