Elektronikhus - ME MAX 22,5 SF G 2-2 BU - 2199485

Illustrationen viser varianten ST 2,5/ 2) i grå

Komplet hus uden ventilationsslidser, Komplet hus, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: blå, bredde: 22,5 mm, længde: 85 mm, højde: 70,4 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME MAX
  • Enkel montering
  • Fås i modulbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem

Varedata

Bestillingsnøgle 2199485
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356341844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,190 g
Toldtarifnummer 85389099