Elektronikhus - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK - 2199443

Indbygningshus med ventilationsslidser, Underdel, Broforbindelse: integreret busstik, Farve: sort, Bredde: 22,5 mm, Længde: 99 mm, Højde: 106 mm, Poltal tværforbindelser : 10+2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2199443
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356412759
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,400 g
Toldtarifnummer 85369010