Elektronikhus - ME 45 UTG BUGY - 2199278

Indbygningshus, farve: blågrå, bredde: 45 mm, længde: 99 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2199278
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356342513
Toldtarifnummer 85472000