Stærkstrømsklemme - UHV150-KH/M12 - 2130334

Illustrationen viser en kombination af varianterne UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS og UHV 150-KH/KH

Stærkstrømsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 50 ... 150 mm², bredde: 46 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Et bredt program af tilbehør som f.eks. forbindelsesskinnen til broforbindelse garanterer en sikker og enkel fortrådning af ledere op til 240 mm²
  • Udgaver med kabelsko- eller direkte tilslutning og blandet udgave med begge tilslutningstyper kan fås
  • Stærkstrømsklemmerne UHV ... fås i flere varianter

Varedata

Bestillingsnøgle 2130334
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE4113 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918053116
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 368,260 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)