Stærkstrømsklemme - UHV240-KH/KH - 2130198

Illustrationen viser en kombination af varianterne UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS og UHV 240-KH/KH

Stærkstrømsklemme med skruetilslutning, tværsnit: 70 - 240 mm², bredde: 53 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Et bredt program af tilbehør som f.eks. forbindelsesskinnen til broforbindelse garanterer en sikker og enkel fortrådning af ledere op til 240 mm²
  • Udgaver med kabelsko- eller direkte tilslutning og blandet udgave med begge tilslutningstyper kan fås
  • Stærkstrømsklemmerne UHV ... fås i flere varianter

Varedata

Bestillingsnøgle 2130198
Pakningsstørrelse 5 STK
Katalogside Side 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052973
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 576,920 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)