Stærkstrømsklemme - UHV240-KH/AS - 2130143

Illustrationen viser en kombination af varianterne UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS og UHV 240-KH/KH

Stærkstrømsklemme med blandet tilslutning, tværsnit: 70 - 240 mm², bredde: 53 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stærkstrømsklemmerne UHV ... fås i flere varianter
  • Udgaver med kabelsko- eller direkte tilslutning og blandet udgave med begge tilslutningstyper kan fås
  • Et bredt program af tilbehør som f.eks. forbindelsesskinnen til broforbindelse garanterer en sikker og enkel fortrådning af ledere op til 240 mm²

Varedata

Bestillingsnøgle 2130143
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE4113 -
Katalogside Side 555 (C_1_2017)
GTIN 4017918052928
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 549,350 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)