Stærkstrømsklemme - UHV 50-AS/AS - 2130017

Illustrationen viser en kombination af varianterne UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS og UHV 50-KH/KH

Stærkstrømsstik med bolttilslutning, tværsnit: 25 - 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, bredde: 32 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udgaver med kabelsko- eller direkte tilslutning og blandet udgave med begge tilslutningstyper kan fås
  • Stærkstrømsklemmerne UHV ... fås i flere varianter
  • Et bredt program af tilbehør som f.eks. forbindelsesskinnen til broforbindelse garanterer en sikker og enkel fortrådning af ledere op til 240 mm²

Varedata

Bestillingsnøgle 2130017
Pakningsstørrelse 10 STK
Katalogside Side 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052799
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 165,960 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)