Gennemgangsklemme - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - 2017224

Gennemgangsklemme, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, antal tilslutninger: 12, tværsnit:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sparer klemmer og broer.
  • Komfortabel betjening, dvs. frit udsyn til stikkene, stikkene er nemt tilgængelige hurtig kontrol af tilslutninger.
  • Fordelagtigt udseende pga. elegant lederføring i kabelkanalerne i siderne.
  • Frontal aflæsning af betegnelse.

Varedata

Bestillingsnøgle 2017224
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 439 (C-3-2015)
GTIN 4017918052683
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,020 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)