Printkortstik - GMVSTBR 2,5 HV/ 6-STF-7,62 - 1999932

Stikdel, Mærkestrøm: 12 A, Driftspænding (III/2): 630 V, Poltal: 6, Deling: 7,62 mm, Tilslutning: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, Kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999932
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918981310
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,620 g