Printkortstik - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BD:11,14 - 1999835

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, Mærkestrøm: 12 A, Driftspænding (III/2): 630 V, Poltal: 2, Deling: 7,62 mm, Tilslutning: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, Kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999835
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918978655