Grunddel - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BG CD 3 - 1999770

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, Farve: Kiselgrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999770
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918978525
Toldtarifnummer 85366930