Printkortstik - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BD:A2,A1 - 1999767

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999767
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918978501
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!