Grunddel - MSTBV 2,5/ 2-GS-5,08 - 1999505

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, Mærkestrøm: 12 A, Poltal: 2, Deling: 5,08 mm, Farve: grøn, Kontaktoverflade: Tin, Montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999505
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918977207
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,740 g
Toldtarifnummer 85366930