Grunddel - SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 HT BK - 1999453

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999453
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918981181
Toldtarifnummer 85366930