Grunddel - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 BU - 1999424

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, Farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999424
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918977023
Toldtarifnummer 85366930