Grunddel - MSTBVA 2,5/ 5-GS-5,08 - 1999327

Grunddele, Mærkestrøm: 12 A, Driftspænding (III/2): 320 V, Poltal: 5, Deling: 5,08 mm, Farve: grøn, Kontaktoverflade: Tin, Montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999327
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918976996
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,100 g
Toldtarifnummer 85366930