Grunddel - MSTBA 2,5/ 7-GS-5,08 - 1999304

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999304
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918976972
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,977 g