Printkortstik - MC 1,5/14-GS-3,81 - 1999275

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 14, deling: 3,81 mm, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999275
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918976958
Toldtarifnummer 85366930