Grunddel - PC 6-16/ 7-G1F-10,16 - 1999055

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, Mærkestrøm: 76 A, Driftspænding (III/2): 1000 V, Poltal: 7, Deling: 10,16 mm, Farve: grøn, Kontaktoverflade: Sølv, Montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1999055
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 567 (C-1-2013)
GTIN 4046356038553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,750 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland PL (Poland)