插座 - PC 6-16/ 6-G1-10,16 - 1998975

图示产品为5位

基座, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 6, 针距: 10.16 mm, 厚度: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1998975
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 566 (C-1-2013)
GTIN 4046356038478
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,340 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland PL (Poland)