Grunddel - MCV 1,5/ 4-G-3,5 NZ03-3458-2 - 1998056

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1998056
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918963972
Toldtarifnummer 85366930