Grunddel - MC 1,5/11-GF-3,81 THT-R72 - 1996621

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 11, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1996621
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988135
Toldtarifnummer 85366930