Grunddel - PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 - 1996317

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1996317
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 567 (C_1_2013)
GTIN 4046356038058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,217 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!