Printkortstik - SPC 5/ 5-STF-7,62 - 1996155

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1996155
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 531 (C-1-2013)
GTIN 4046356037891
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,400 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve