Printkortstik - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 C2-3 - 1995677

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1995677
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356009744
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,430 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!