Printkortstik - MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 BD:11-15 - 1995318

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1995318
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918992200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,370 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!