Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 BD:E,CSO - 1995208

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1995208
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918991630
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,370 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!