Printkortstik - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:5X4 - 1994597

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1994597
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918984601