Grunddel - MSTBA 2,5/16-G-5,08 NZ COD1-8 - 1994322

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1994322
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918986933
Toldtarifnummer 85366930