Printkortstik - FMC 1,5/12-ST-3,5 GY C5 - 1994050

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 12, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1994050
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918983345
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,419 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!