Printkortklemme - MKDSD 1,5/ 6-3,81 BD:GND-TB - 1994005

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 320 V, deling: 3,81 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1994005
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918983277
Toldtarifnummer 85369010