Printkortstik - GMVSTBR 2,5 HV/ 3-ST-7,62 - 1993954

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1993954
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 500 (C-1-2013)
GTIN 4017918982898
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,330 g