Printkortklemme - MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 - 1993763

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 400 V, deling: 10,16 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1993763
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356037600
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,571 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!