Printkortstik - IC 2,5/ 2-STGF-5,08 BK - 1993750

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1993750
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4017918982522
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,226 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!