Printkortstik - MCV 1,5/ 7-GS-3,81 - 1993116

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1993116
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356037372
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,780 g